Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenabdeckung für 1-poligen Profil-Träger
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenträger
|
| Katalognummer |
302107
|
| EAN |
9010238155718
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
62 mm
|
| Produktgewicht |
0.018 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
ES-BBS-1/PR-N-PE
|
| Merkmale |
halogenfrei
Selbstverlöschend gem. UL 94 |
| Funktionen |
Endabdeckung
Sammelschienenträger Zubehör |
| Geeignet für |
Zum Abdecken der Sammelschienensysteme
|
| Benutzt mit |
BBS-1/PR-N-PE
60-mm-System System für Profilschienen |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Berührungsschutzabdeckung Endstück
Zubehör Ersatzteil |
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
|
| Temperaturbeständigkeit |
Bis zu 125 °C
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 200
|
| Material |
Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei
|