Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz Dumeco 630 bis 1000 A einzeln, für Breite 800 mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
302341
|
| EAN |
9010238156739
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
399 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
5.15 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-DMV630/1000-800-RH-W
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Farbe |
Weiß
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| RAL-Nummer |
9016
|