Eaton Schaltschrankzubehör. Sammelschiene AUX 1p + AUX lange Pin
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
302376
|
| EAN |
9010238159341
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1000 mm
|
| Produkthöhe |
27.5 mm
|
| Produktbreite |
4.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.09 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-VPL-4/1p+HS
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Elektrische Anschlussart |
Stift
|
| Querschnitt |
4 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
38
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Teilungsabmessungen |
17 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
1500 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
32 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbe |
Gray
|
| Geeignet für |
38 Geräte
|