Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302407
Modellcode: BPM-O-1350/14-P-EP-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler IP55, EP, BxHxT=1350x1460x270mm, weiß, Schwenkhebel

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
302407
EAN
9010238160415
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1460 mm
Produktbreite
1350 mm
Produktgewicht
60.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-O-1350/14-P-EP-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Anschließbar
Montageplatte tiefenverstellbar
Ausstattung:
Tür
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Typ
Grundgerät

Technical data - mechanical

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Wandbefestigung
Aufputzmontage
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
2
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
IP55
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.