Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302409
MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+/RAL7035

Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler TKS Norwegen Zählerschrank für Freiluftaufstellung, NEK-399, inkl. Paket für 230 V TT/IT Erdungssystem, RAL7035

General Specifications

Produktname
Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler
Katalognummer
302409
EAN
9010238160439
Produkt Länge/Tiefe
265 mm
Produkthöhe
1600 mm
Produktbreite
415 mm
Produktgewicht
35.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61439-3
Modellcode
MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+/RAL7035

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Vorverdrahteter Schrank
  • Geliefert mit Sicherungslasttrennschalter, Isolator, Überspannungsschutzgerät
  • Mit Kabelkanal
Typ
  • TKS Norwegen
  • Kompakt
Ausstattung:
Montage­platte
Schutzart
IP55
IK10
Anzahl Felder
1
Anzahl Zählerschränke
1
Anzahl der TSG-Plätze
0
Anwendung
  • Basisgerät
  • Outdoor
RAL-Nummer
7035
Abdeckung/Tür Typ
Tür mit 3-Punkt-Verschlusssystem und Drehgriff
Betriebsspannung
230 V AC
Einbautiefe
220 mm
Einbauhöhe
1600 mm
Einbaubreite
415 mm
Anzahl Verteilerreihen
2
Farbe
Gray
Material
Steel plate
Pulverbeschichtetes Aluminium
Sonstige
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl der Reihen
2
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Unterer Anschlussraum
mit Klemmen
Ausführung
1-stöckig
Baugruppenträgertyp
DIN-Schiene
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Material Schutzabdeckung
Metall
Funktionen
Zählerschrank
Anzahl der Schaltgerätepanels
0
Leitungseinführung
Kabelstecker und Kabeltüllen auf der Unterseite des Gehäuses

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.