Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302803

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-/Hohlwand-Flachverteiler, weiß, 24 TE pro Reihe, 3-reihig, 100 mm Einbautiefe, U

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
302803
EAN
9010238176812
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
618 mm
Produktbreite
587.5 mm
Produktgewicht
10.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
Modellcode
BF-U-2S-3/72-100-E

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Mauerwanne
Tür mit Drehriegelverschluss
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Frontplatten
Türrahmen mit DIN-Schienen
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse I
  • Stahlblechgehäuse weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
Grundgerät
BF Flat DBO
Installationsverteiler

cLieferprogramm

Anwendung
Innenbereich
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Typ
  • Grundgerät
  • BF Flat DBO
  • Installationsverteiler

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Nennspannung bei AC
415 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
100 mm
Einbauhöhe
589 mm
Einbaubreite
560 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Verschlusstyp
Andere
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Interne Tiefe
95 mm
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Montageart
Einbau (Putz)
bündiger Einbau
DIN-Schienen
Hohlwand und Unterputz
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Anzahl der Reihen
3
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
Material Schutzabdeckung
Metall
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Schutzart
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.