Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302807
BF-U-2S-5/165-100-E

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-/Hohlwand-Flachverteiler, weiß, 33 TE pro Reihe, 5-reihig, 100 mm Einbautiefe, U

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
302807
EAN
9010238176850
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
918 mm
Produktbreite
749.5 mm
Produktgewicht
18.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
Modellcode
BF-U-2S-5/165-100-E

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Türrahmen mit DIN-Schienen
Tür mit Drehriegelverschluss
Mauerwanne
Frontplatten
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
Installationsverteiler
BF Flat DBO
Grundgerät

cLieferprogramm

Anwendung
Innenbereich
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Nennspannung bei AC
415 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
100 mm
Einbauhöhe
889 mm
Einbaubreite
720 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Interne Tiefe
95 mm
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Montageart
Einbau (Putz)
Hohlwand und Unterputz
Einbau
DIN-Schienen
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
33
Anzahl der Reihen
5
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Material Schutzabdeckung
Metall
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
33
Schutzart
IP30
IK08 (Schlagfestigkeit)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.