Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302819
Modellcode: BPZ-FS-1350/1-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontabdeckung für Sockel, H x B = 100 x 1350 mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
302819
EAN
9010238179264
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
1350 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FS-1350/1-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.