Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302820
Modellcode: BPZ-DINR13P-400-B

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. DIN-Schiene (35 x 15 mm) mit Befestigungstürmen fix, B = 400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
302820
EAN
9010238179271
Produkt Länge/Tiefe
117 mm
Produkthöhe
64 mm
Produktbreite
346 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-DINR13P-400-B

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Support rail
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Lastkapazität - max.
6 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.