Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV-Sammelschienen 3 Ph., 4+6 HP, für kombiniertes FI-/LS-Gerät mit 4 p-FI
| Produktname |
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
|
| Katalognummer |
303366
|
| EAN |
9010238184923
|
| Produkt Länge/Tiefe |
178 mm
|
| Produkthöhe |
26 mm
|
| Produktbreite |
9.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.064 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
EVG-3PHAS/N/6MODUL/LS
|
| Benutzt mit |
EVG
Sammelschiene |
| Typ |
|
| Merkmale |
Isoliert
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
13
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
10 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
6
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Teilungsabmessungen |
53.4 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Funktionen |
Sammelschiene
|
| Geeignet für |
2 Geräte
|