| Produktname |
Eaton CMUC auxiliary contact
|
| Katalognummer |
303643
|
| EAN |
9010238191518
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
87.5 mm
|
| Produktbreite |
8.75 mm
|
| Produktgewicht |
0.026 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CMUCA
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
0 W
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Hilfsschalter
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Baugruppenbreite |
0.5
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0.5 W
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
4
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
3 A
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Hilfsschalter
|
| Geräteinstallation |
Hilfsschalter / Relais
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungsschaltstrom |
3 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max. |
63 A
|