Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303656
IZM63H3-P50F-1

IZM63H3-P50F-1. Leistungsschalter, 3p, 5000 A, fest

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
303656
EAN
9010238191938
Produkt Länge/Tiefe
372 mm
Produkthöhe
426 mm
Produktbreite
887 mm
Produktgewicht
125.2 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
IZM63H3-P50F-1

cLieferprogramm

Stromstärkewert
5000 A
Rahmen
IZM63…
Polzahl
3-polig
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Überlastauslösestromeinstellung - max.
5000 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
2000 A

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
IP41 mit Türdichtungsrahmen
IP54 mit Schutzabdeckung
Montagemethode
Fest
Schutz
Universalschutz mit Leistungsmessung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.