Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303668
IZM63N4-V63W-1

IZM63N4-V63W-1. Leistungsschalter, 4p, 6300 A, ausfahrbar

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
303668
EAN
9010238192041
Produkt Länge/Tiefe
474 mm
Produkthöhe
524 mm
Produktbreite
1036 mm
Produktgewicht
200 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
IZM63N4-V63W-1

cLieferprogramm

Stromstärkewert
6300 A
Rahmen
IZM63…
Polzahl
4-polig
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Überlastauslösestromeinstellung - max.
6300 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
2520 A

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
IP41 mit Türdichtungsrahmen
IP54 mit Schutzabdeckung
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Schutz
Selektivschutz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.