Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303679
Modellcode: IZM63H4-P63W-1

IZM63H4-P63W-1. Leistungsschalter, 4p, 6300 A, ausfahrbar

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
303679
EAN
9010238192140
Produkt Länge/Tiefe
474 mm
Produkthöhe
524 mm
Produktbreite
1036 mm
Produktgewicht
200 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
IZM63H4-P63W-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
6300 A
Rahmen
IZM63…

Technical Data - Electrical

Überlastauslösestromeinstellung - min.
2520 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
6300 A

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Schutzart
IP20
IP41 mit Türdichtungsrahmen
IP54 mit Schutzabdeckung
Schutz
Universalschutz mit Leistungsmessung

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.