Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303695
IN63H4-63W-1

IN63H4-63W-1. Lasttrennschalter, 4p, 6300 A, ausfahrbar

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
303695
EAN
9010238192300
Produkt Länge/Tiefe
474 mm
Produkthöhe
524 mm
Produktbreite
1036 mm
Produktgewicht
200 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modellcode
IN63H4-63W-1

cLieferprogramm

Stromstärkewert
6300 A
Rahmen
IN63…
Polzahl
4-polig
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Lasttrennschalter

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage
620 W

Technische daten - elektrisch

Einschaltzeit über Einschaltspule
40 ms
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Lebensdauer, elektrisch
3000 Abläufe
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Öffnungszeit (gesamt)
40 ms
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Leistung des Einschubschalters mit Kassette
1550 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
220 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
220 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
65 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
6200 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
5600 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
5100 A
Betriebsklasse
B
Nennspannung bei AC
690 V

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
IP41 mit Türdichtungsrahmen
IP54 mit Schutzabdeckung
Lebensdauer, mechanisch
5000 Schaltvorgänge
8000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Schutz
Keine
Gewicht Kassettenausführung (3-polig)
103 kg
Gewicht Kassettenausführung (4-polig)
103 kg
Gewicht feste ausziehbare Ausführung (4-polig)
200 kg

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.