Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303697
IZM-CAS634-6300-1

IZM-CAS634-6300-1. Ausfahrvorrichtung 4p, 6300 A, IZM63

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
303697
EAN
9010238192324
Produkt Länge/Tiefe
474 mm
Produkthöhe
559 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
120.7 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
IZM-CAS634-6300-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Stromstärkewert
5000 A - 6300 A
Polzahl
4-polig
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZM63…W
IN63…W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.