Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303698

IZM-TV633H-6300-1. Anschlüsse, vertikal, 6300 A, IZM633H

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Klemme
Katalognummer
303698
EAN
9010238192331
Produkt Länge/Tiefe
155.448 mm
Produkthöhe
161.925 mm
Produktbreite
196.85 mm
Produktgewicht
19.442 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZM-TV633H-6300-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hauptanschlusssätze

cLieferprogramm

Stromstärkewert
5000 A - 6300 A
Polzahl
3-polig
Benutzt mit
IZM63…
IN63

Technische daten - elektrisch

Bemessungs-Grenzausschaltvermögen
100 kA

Produktspezifikation exportieren