Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303699

IZM-TV634H-6300-1. Anschlüsse, vertikal, 6300 A, IZM634H

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Klemme
Katalognummer
303699
EAN
9010238192348
Produkt Länge/Tiefe
155.448 mm
Produkthöhe
161.925 mm
Produktbreite
196.85 mm
Produktgewicht
26.99 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZM-TV634H-6300-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hauptanschlusssätze

cLieferprogramm

Stromstärkewert
5000 A - 6300 A
Polzahl
4-polig
Benutzt mit
IZM63…
IN63

Technische daten - elektrisch

Bemessungs-Grenzausschaltvermögen
100 kA

Produktspezifikation exportieren