Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303707
Modellcode: IZM-CS12MB-1

IZM-CS12MB-1 Zellschalterkontakte, 12 W, komplett

General Specifications

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Hilfsschalterblock
Katalognummer
303707
EAN
9010238192423
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
1.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
Modellcode
IZM-CS12MB-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…W
IN63…W
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik
Besondere Merkmale
  • 12 Meldekontakte:
  • Drei Module mit Montageplatte

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.