Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303754
+IZM-M60DC-1

+IZM-M60DC-1 Motorantrieb, 60 V DC

General Specifications

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Motorantrieb
Katalognummer
303754
EAN
9010238192683
Produkt Länge/Tiefe
190.5 mm
Produkthöhe
165.1 mm
Produktbreite
177.8 mm
Produktgewicht
3.059 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
+IZM-M60DC-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik
Arbeitsbereich der Steuerspannung
60 VDC
Besondere Merkmale
Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.