Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303804
IZM-SR60DC-1

IZM-SR60DC-1 Federauslöser, 60 V DC

General Specifications

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Einschaltmagnet
Katalognummer
303804
EAN
9010238192973
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
IZM-SR60DC-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Montagemethode
Steckeinheit
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Spannungsauslöser
Arbeitsbereich der Steuerspannung
60 VDC
Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Ein Einschaltmagnet kann mit einem Arbeitsstromauslöser und einem Unterspannungsauslöser oder mit einem Unterspannungsauslöser oder mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden.
  • Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.