IZM-SR110AD-1 Federauslöser, 110 - 127 V AC / DC
| Produktname |
Eaton IZM32/IN32 Einschaltmagnet
|
| Katalognummer |
303807
|
| EAN |
9010238192997
|
| Produkt Länge/Tiefe |
203.2 mm
|
| Produkthöhe |
82.55 mm
|
| Produktbreite |
146.05 mm
|
| Produktgewicht |
0.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
IZM-SR110AD-1
|
| Benutzt mit |
IZM63…
IN63 |
| Montagemethode |
Steckeinheit
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Spannungsauslöser
|
| Arbeitsbereich der Steuerspannung |
110–127 V AC (50/60 Hz)
110–125 V DC |
| Typ |
Zubehör
|
| Besondere Merkmale |
|