CWIZ-02/29. Wippe 2-f, ohne LED, tiefschwarz, matt, Verschlussklappe
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
|
| Katalognummer |
304426
|
| EAN |
9010238199347
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
7 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.007 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
CE-Kennzeichnung |
| Modellcode |
CWIZ-02/29
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Aufdruck/Kennung |
Symbol „Pfeile"
|
| RAL-Nummer (Akin) |
9005
|
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|
| Verwendung |
Schalter/Taster
|
| Produkttyp Bussystem |
Wippe
|
| Farbe |
Tiefschwarz
Schwarz |
| Ausführung |
zweiteilige Wippe
|
| Befestigungsart |
einrasten
|
| Material |
Plastik
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Anzahl der Abgleichungen (Wippe) |
2
|
| Oberflächenausführung |
Matt
|
| Oberflächenschutz |
Lackiert
|
| Schutzart |
IK00
IP20 |