Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

304443
CWIZ-01/b3

CWIZ-01/b3. Wippe 1-f, matt, silber, 2 Szenen A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
304443
EAN
9010238199378
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CWIZ-01/b3

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Verschiedene Symbole
RAL-Nummer (Akin)
7001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Silber
Ausführung
Einteilige Wippe

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
Einrasten
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Lackiert
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.