Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

304445
CWIZ-02/c3

CWIZ-02/c3. Wippe 2-f, matt, silber, 4 Szenen A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
304445
EAN
9010238199385
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CWIZ-02/c3

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Verschiedene Symbole
RAL-Nummer (Akin)
7001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Silber
Ausführung
zweiteilige Wippe

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
einrasten
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
2
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Lackiert
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.