CWIZ-01/f3. Wippe 1-f, matt, silber, 2 Szenen B
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
|
| Katalognummer |
304449
|
| EAN |
9010238199910
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
7 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.007 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CWIZ-01/f3
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Aufdruck/Kennung |
Verschiedene Symbole
|
| RAL-Nummer (Akin) |
7001
|
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|
| Verwendung |
Schalter/Taster
|
| Produkttyp Bussystem |
Wippe
|
| Farbe |
Silber
|
| Ausführung |
einteilige Wippe
|
| Befestigungsart |
einrasten
|
| Material |
Kunststoff
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Anzahl der Abgleichungen (Wippe) |
1
|
| Oberflächenausführung |
Matt
|
| Oberflächenschutz |
Lackiert
|
| Schutzart |
IK00
IP20 |