Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB. C, 13A, 2-polig, RT
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
|
| Katalognummer |
305902
|
| EAN |
9010238217003
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
35.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.247 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Modellcode |
FAZ-C13/2-RT-DC
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zubehör möglich
|
| Stromstärkewert |
13 A
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
2
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Typ |
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
500 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Selektivitätsklasse |
3
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Einbautiefe |
75.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Einbaubreite |
36 mm
|
| Einbaubreite je Pol |
17,7 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
25 mm² (1x)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Liftklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|