Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

305905
Modellcode: FAZ-C20/2-RT-DC

Eaton Moeller series xEffect – FAZ-DC LS-Schalter. C, 20A, 2-polig, RT

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB
Katalognummer
305905
EAN
9010238217034
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
35.4 mm
Produktgewicht
0.248 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
Modellcode
FAZ-C20/2-RT-DC

Delivery program

Polzahl
2-polig
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Anzahl der Pole (geschützt)
2
Auslösecharakteristik
C
Auslösecharakteristik
C
Stromstärkewert
20 A
Typ
  • FAZ-DC
  • Leitungsschutzschalter

Technical Data - Electrical

Spannungsart
DC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Selektivitätsklasse
3
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Einbautiefe
75.5 mm
Einbaubreite
36 mm
Einbaubreite je Pol
17,7 mm
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP20
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
25 mm² (1x)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C

Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich

Produktspezifikation exportieren