Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 30 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
30CIF06
|
| EAN |
5027590475945
|
| UPC |
051712550949
|
| Produkt Länge/Tiefe |
61 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
15.3 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Stromstärkewert |
30 A
|
| Bauform |
HRCI-CB
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
600 V
|
| Bemessungsspannung DC |
250 V
|
| Betriebsklasse |
Sonstige
|
| Farbe |
Keine
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
gekröpfte Messerfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Typ |
Kanadische Sicherung
|
| Anwendung |
Überlast- und Kurzschlussschutz
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|