Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 30 A, 600 V AC, HRCI-MISC, 24 x 86 mm, CSA
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
30CIH07
|
| EAN |
5027590475969
|
| UPC |
051712552509
|
| Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
| Produkthöhe |
24 mm
|
| Produktbreite |
25.4 mm
|
| Produktgewicht |
50 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Stromstärkewert |
30 A
|
| Bauform |
HRCI-MISC Typ K
|
| Stromtyp |
AC
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
600 V
|
| Klasse |
Klasse K
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Farbe |
Keine
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Material |
Keramikkörper
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Typ |
Kanadische Sicherung
|
| Anwendung |
Kabelschutz
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|