Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

30HD36

Sicherungseinsatz, superflink, 30 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
30HD36
EAN
5027590476072
UPC
051712833745
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
16 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
94 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS

Elektrische Daten

Stromstärkewert
30 A
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
6 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.