Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

314540
01.RS 225.10VG.10.B.P.-

Eaton 01.RS Spezialfilterelemente, 01.RS 225.10VG.10.B.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 10 bar (145 psi), Größe: 225

General Specifications

Produktname
Spezialfilterglied Eaton 01.RS
Katalognummer
314540
Produkt Länge/Tiefe
325 mm
Produktgewicht
0.954 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2942
ISO2941
ISO3723
ISO3968
ISO16889
ISO3724
ISO2943
Modellcode
01.RS 225.10VG.10.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
225
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.