Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

317093
AE.30.2,5.P.-.-

Eaton AE-Verschmutzungsanzeiger, AE.30.2,5.P.-.-, Nitril, 6000 psi (420 bar), Elektrisch

General Specifications

Produktname
Eaton AE Verschmutzungsanzeige
Katalognummer
317093
Produkt Länge/Tiefe
76.5 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Einhaltung(en)
DIN EN 61140 class 2
Modellcode
AE.30.2,5.P.-.-

Produktspezifikationen

Anschlussart
G 1/2" Gewindeanschluss
Filtertyp
Verschm.sanzeige
Material
Aluminum
Anwendung
Umfangreiche Palette von Verschmutzungsanzeigen für Hydraulik- und Schmiersysteme
Spezifikation
Normen
Abnahme
Keine
Anzeigetyp
elektrisch
Dichtungsmaterial
Nitril
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Betriebsdruck - max.
6000 psi (420 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.