Eaton AE-Verschmutzungsanzeiger, AE.70.2,5.V.VA.-, Viton, 6000 psi (420 bar), Elektrisch/Optisch
| Produktname |
Eaton AE Verschmutzungsanzeige
|
| Katalognummer |
319338
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76.5 mm
|
| Produkthöhe |
93 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.23 kg
|
| Einhaltung(en) |
DIN EN 61140 class 2
|
| Modellcode |
AE.70.2,5.V.VA.-
|
| Anschlussart |
G 1/2" Gewindeanschluss
|
| Filtertyp |
Verschm.sanzeige
|
| Material |
Edelstahl
|
| Anwendung |
Umfangreiche Palette von Verschmutzungsanzeigen für Hydraulik- und Schmiersysteme
|
| Spezifikation |
VA – Edelstahl
|
| Abnahme |
Keine
|
| Anzeigetyp |
Elektrisch/optisch
|
| Dichtungsmaterial |
Dichtungen aus Viton
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Betriebsdruck - max. |
6000 psi (420 bar)
|