Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

32NNSF
32A 550V S/LOC F/HOLDER 10 1KG

Eaton Bussmann series Niederspannungs-Sicherungshalter, britischer Standard, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, Frontanschluss

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
32NNSF
EAN
5027590476997
UPC
051712834049
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
26 mm
Produktgewicht
89.9 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Modellcode
32A 550V S/LOC F/HOLDER 10 1KG

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
NSD

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Nennspannung bei AC
550 V AC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Frontanschluss/Frontanschluss
Ausführung
Safeloc
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren