Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

330299
OE1.0,8.B.-.V.VA.1

Eaton OE-Verschmutzungsanzeiger, OE1.0,8.B.-.V.VA.1, Viton, 914 psi (63 bar), Elektrisch/Optisch

General Specifications

Produktname
Eaton OE (Ex) Clogging Indicator
Katalognummer
330299
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
126 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
1.45 kg
Einhaltung(en)
Electrical indicators (OE) Ingress protection IP 65
Modellcode
OE1.0,8.B.-.V.VA.1

Produktspezifikationen

Anschlussart
SAE-/ANSI-Flansch
direkt montiert (geflanscht)
Filtertyp
Verschm.sanzeige
Material
Edelstahl
Anwendung
Umfangreiche Palette von Verschmutzungsanzeigen für Hydraulik- und Schmiersysteme
Spezifikation
VA – Edelstahl
Abnahme
Keine
Anzeigetyp
Elektrisch/optisch
Dichtungsmaterial
Dichtungen aus Viton
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Betriebsdruck - max.
914 psi (63 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.