Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

336

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout snap-in blank, Steel, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout snap-in blank
Catalog Number
336
UPC
784564103369
Product Length/Depth
1.28 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.01 in
Product Weight
0.02 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.