Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

350P09C

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 350 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-MISC, 59 x 136 mm, gL/gG, CSA

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
350P09C
EAN
5027590044806
UPC
051712551199
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
555 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
350 A
Bauform
HRCII-MISC
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
113 mm
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
Mittlere Klingen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
600 V
Typ
Kanadische Sicherung
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.