Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

355LMT

Eaton Bussmann Serie superlinke Sicherung nach britischem Standard, Einfachelement, 355A, 240 VAC/150 VDC (IEC), 250 VAC/150 VDC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym. 40 kA DC bei 150 VDC (IEC). 50 kA bei 150 VDC (UL)

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
355LMT
EAN
5027590044844
UPC
051712834100
Produkt Länge/Tiefe
84 mm
Produkthöhe
41 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
185 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Designed and tested to BS88 part 4
UL recognized
IEC 60269-4
CCC

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
355 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Bemessungsspannung DC
150 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
58.2 mm
Halterungsabmessungen
M10
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
100000
Watt-Verluste
35 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
8000
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, 40 kA bei 150 V DC (IEC)
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 150 V DC (UL)
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Norm
Betriebsspannung
240 VAC, 150 VDC
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
LMT
Geeignet für
MC-250 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI250 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.