Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

355P20

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 355 A, 660 V AC, 59 x 111 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
355P20
EAN
5027590044981
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
59 mm
Produktbreite
111 mm
Produktgewicht
496 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
355 A
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
92.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
660 V
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
27 W
Anschlusstechnik
92,5 mm Mittenabstand
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.