Eaton VS6 Sensoren, VS.6.1,5.P.VA.B, Perbunan, 6000 psi (420 Bar)
| Produktname |
Eaton VS6 Sensor Clogging Indicator
|
| Katalognummer |
356578
|
| Produkthöhe |
69.5 mm
|
| Produktbreite |
34 mm
|
| Produktgewicht |
0.14 kg
|
| Einhaltung(en) |
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU AD 2000 |
| Modellcode |
VS.6.1,5.P.VA.B
|
| Material |
Edelstahl
|
| Anzeigetyp |
elektrisch
|
| Dichtungsmaterial |
Perbunan
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Betriebsdruck - max. |
6000 psi (420 bar)
|