Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

35D27
FUSE 35A D11/E27 GL 500V

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, träge

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
35D27
EAN
5027590477673
UPC
051712515528
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
31.64 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Modellcode
FUSE 35A D11/E27 GL 500V

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Geeignet für
E27/DII Sicherungssockel
TFD27 Sicherungssockel – Schraubmontage
SFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage
TFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage

Elektrische Daten

Stromstärkewert
35A
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Betriebsspannung
500 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Sicherungsgröße
DII
Sicherungstyp
D27 – Zeitverzögert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.