Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

35KC36

Eaton Bussmann series, Sicherungseinsatz, superflink, 35 A, DC 750 V, 28 x 138 mm, gL/gG, IEC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
35KC36
EAN
5027590477758
UPC
051712834216
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
154.7 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS
Zertifikat(e)
IEC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
35A
Klasse
Klasse gG
Löschen (12T)
4300 bei 750 V DC
Abschaltleistung
50 kA bei 750 V DC
Lichtbogen (I2T)
1300
Betriebsspannung
750 V
Watt-Verluste
6 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion
Sicherungsgröße
27 x 138 mm
Sicherungstyp
KC36

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.