Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

360047
Modellcode: HLR20/3(AC)600V

Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais, 3-phasig, 20 A, 42 - 660 V, AC/DC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais
Katalognummer
360047
EAN
4015081998142
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.505 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CE
UL 508
EAC
CCC
UL-File No.: E251034, UL report applies to both US and Canada
Modellcode
HLR20/3(AC)600V

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
9
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
100 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
95 % relative Luftfeuchte nicht betauend bei 40°C
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-40 °C

Steuerkreis

Verzögerungszeit
2 Perioden bei 230 V AC
Rückfallzeit
< 40 ms
Abfallspannung
5 V AC
Eingangsstrom
18 mA bei 230 V AC
Anzugsspannung
20 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
275 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
20 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
275 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
20 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Bauartnachweis
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
6
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
58 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
19.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Betriebsspannung - max.
660 V
Betriebsspannung - min.
42 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A
10 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
660 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
42 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
Berstimpuls
Hauptleiter: 2 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4)
Steuerung: 1 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4)
Kontaktentladung
4 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
Elektromagnetische Felder
10 V/m, 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2,0 GHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-3)
10 V/m, 2,0 - 2,7 GHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V/m, 0,15 - 80 MHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse A

Merkmale und funktionen

Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubanschluss
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Merkmale
Geeignet für Reiheneinbau
Funktionen
Nullpunktschaltend

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Bemessungsfrequenz
45 Hz - 65 Hz
Einbaulage
Gerät in angegebener Ausrichtung montieren und den Kühlkörper nicht verdecken
Anzahl der Phasen
3
Anzahl der Kontrolllampen
1
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV (1,2/50 µs)
Serie
HLR
Schockfestigkeit
15/11 g/ms (gemäß EN 50155, EN 61373)
Typ
Halbleiterrelais
Schwingfestigkeit
2 g/Achse (2-100 Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 61373)
Spannungsart
AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
4 kW

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 1) bei 230 V
15 kA, „FAZ-C20/3“
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 2) bei 230 V
100 kA, „FWP-32G22FI“
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (Zuordnungsart 1) @ 380/400/415 V
15 kA, „FAZ-C20/3“
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (Zuordnungsart 2) @ 380/400/415 V
100 kA, „FWP-32G22FI“
Nenn-Kurzschlussstrom 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
100 kA, 30A Klasse J oder CC

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
Haupt: Pozidriv 2
Steuerung: Pozidriv 1
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
Hauptleiter: 1 x 1-4 mm², 2 x 1-4 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
Hauptleiter: 1 x 2,5-6 mm², 2 x 2,5-6 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Hauptleiter: 1 x 14-10, 2 x 14-10
Steuerung: 1 x 18-12, 2 x 18-12
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
Hauptleiter: 1 x 2,5-6 mm², 2 x 2,5-6 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anzugsdrehmoment
Haupt: 2 Nm (17,7 lb-in)
Steuerung: 0,5 Nm (4,4 lb-in)

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.