Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

38MCQD

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector, AC/MC and FMC, Duplex, Zinc die cast, 3/8"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector
Catalog Number
38MCQD
UPC
662277071758
Product Length/Depth
2.16 in
Product Height
1.08 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.11 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Duplex
Trade size
3/8"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.