VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 6,3 A, AC 3,6 kV, 25,4 x 142 mm, Pufferung, BS, IEC, keine Kennzeichnungen
| Produktname |
Eaton Bussmann Series Mittelspannungshilfssicherung
|
| Katalognummer |
3.6ABWNA6.3
|
| EAN |
5027590039697
|
| UPC |
051712834636
|
| Produkt Länge/Tiefe |
142 mm
|
| Produkthöhe |
25.4 mm
|
| Produktbreite |
25.4 mm
|
| Produktgewicht |
621 g
|
| Zertifikat(e) |
IEC60282-1
|
| Modellcode |
3.6KV 6.3A FUSE
|
| Stromstärkewert |
6.3 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Klasse |
Klasse: Teilbereichssicherung
|
| Widerstand |
0,36 Ohm
|
| Betriebsspannung |
3,6 kV
|
| Anwendung |
Schutz der Hilfstransformatoren
|
| Sicherungsgröße |
142 x 25,4 mm
|
| Standard |
British Standard
|