Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3.6WDFHA80

Eaton Bussmann series IEC Motorsicherungseinsatz nach britischem Standard, Mittelspannung, 80 A, 3,6 kV AC, 51 x 254 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder, keine Kennzeichnungen

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series IEC Mittelspannungsmotorsicherung gemäß britischer Norm
Katalognummer
3.6WDFHA80
EAN
5027590474146
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
1460 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354710 vernickelter Kupfer-Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
80 A
Ausschaltvermögen
50 A
Klasse
Klasse Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung
3,6 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Motorschutz
Sicherungsgröße
51 x 254 mm
Standard
Britische Norm

Produktspezifikation exportieren