Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3.6WFFHO200
3.6KV 200Amp 3"" 'O' Motorstart Fuse WFF

Eaton Bussmann Serie Mittelspannungs-Motorsicherungen, 200 A, 3,6 kV, 76 x 356 mm, nicht anzeigend

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series- Mittelspannungs-Motorsicherungen
Katalognummer
3.6WFFHO200
EAN
5027590474870
UPC
051712834773
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
3200 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
Modellcode
3.6KV 200Amp 3"" 'O' Motorstart Fuse WFF

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354730 Sicherungsclip aus vernickeltem Kupfer

Elektrische Daten

Stromstärkewert
200 A
Ausschaltvermögen
50 A
Klasse
Klasse Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
1,24 Ohm
Betriebsspannung
3,6 kV
Watt-Verluste
67 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Motorschutz
Sicherungsgröße
76 x 254 mm
Standard
Britische Norm

Produktspezifikation exportieren