Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3CIH07

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 3 A, 600 V AC, HRCI-MISC, 24 x 86 mm, CSA

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
3CIH07
EAN
5027590478601
UPC
051712551489
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
25.4 mm
Produktgewicht
50.1 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
3 A
Bauform
HRCI-MISC Typ K
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Klasse
Klasse K
Betriebsklasse
Sonstige
Farbe
Keine
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Verschraubt
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
600 V
Typ
Kanadische Sicherung
Anwendung
Kabelschutz
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.