Eaton 3P Ellipse USV USB DIN, 1700 VA, 1040 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) Schuko, (4) Schuko (nur Überspannungsschutz), USB-Ladung, Tower
| Produktname |
Eaton 3P Ellipse USV
|
| Katalognummer |
3P1700UD
|
| EAN |
3553340621437
|
| Produkt Länge/Tiefe |
312 mm
|
| Produkthöhe |
305 mm
|
| Produktbreite |
81 mm
|
| Produktgewicht |
7.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm |
| Modellcode |
Eaton 3P Ellipse 1700 USB DIN
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
97
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Nein.
|
| Überspannungsschutz |
Ja
|
| USB-Schnittstelle |
Ja
|
| Akkumanagement |
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
|
| Anzahl Batterien |
2
|
| Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
| Batterietyp |
Abgedichtet, Bleisäurebatterie
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Nein
|
| Laufzeitgrafik |
Anzeige des Laufzeitgraphs
|
| Kommunikation |
USB-Port (HID-konform)
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein.
|
| Erweiterungssteckplätze |
Ja
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein.
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Nein.
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton UPS Companion (ermöglicht einen sicheren Systemshutdown, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
|
| Schnittstellentyp |
USB
|
| Benutzeroberfläche |
LED-Anzeige
|
| Eingangsanschluss |
C14
|
| Eingangskabellänge |
1,5 m
|
| Eingangsfrequenzbereich |
46 bis 70 Hz
|
| Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Eingangsspannungsbereich |
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
|
| Nennfrequenz |
50-60 Hz
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
0,6
|
| Ausgangsspannungsbereich |
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
|
| Steckdosen |
(4) Schuko, (4) Schuko- Nur Überspannungsschutz
|
| Topologie |
Offline
|
| VA Wert |
1700 VA
|
| Spannung |
230 V
|
| Leistung |
1040 W
|
| Höhenlage |
3000 m
|
| Geräuschpegel |
< 25 dB bei 1 Meter
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|